Hasznos hűtési/fűtési teljesítmény 1400 W/400 W, hőmérséklet-vezérlés e-komfortvezérlővel. Rögzítés a CS Toptecre három pozícióban lehetséges: ráépítés, részleges és teljes beépítés.
- Cikkszám:
- CS 9776550
- Termékleírás
- Hőmérséklet-vezérlés e-komfortvezérlővel. A hűtőberendezés három beépítési pozícióban (ráépítés, részleges beépítés és teljes beépítés) szerelhető fel a kapcsolószekrényre.
- Előnyei
- Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
- Anyag
- Alumínium
- Felület
- Porszórt
Tiszta poliészter - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Szerelőkeret kültéri házakra történő univerzális rögzítéshez, ráépítéshez, részleges beépítéshez és teljes beépítéshez - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 55
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,4 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,53 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,06 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,1 kW - Heater output
- 400 W
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 34 A
60 Hz esetén: 32 A - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör 50 Hz esetén: 1.000 m³/h
Külső kör 60 Hz esetén: 1.090 m³/h
Belső kör 50 Hz esetén: 880 m³/h
Belső kör 60 Hz esetén: 950 m³/h - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 6 A
60 Hz esetén: 6,8 A - Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -33 °C...55 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,9 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1,3 t - Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 28 bar
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 1.000 mm
Mélység: 274 mm - Készülékméretek tömítőkerettel és formatervezett burkolattal
- Szélesség: 552 mm
Magasság: 1.052 mm
Mélység: 274 mm - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Használható
- Házípus: CS Toptec
Szélesség: ≥ 800 mm
Magasság: ≥ 1.200 mm - Bépítés módja
- Univerzális beszerelés (ráépítés, részleges beépítés, teljes beépítés)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 70 kg
- Bruttó tömeg
- 73 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- CS SZERELŐLAP, 1200x1200 MM
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás