- Cikkszám:
- SK 3302120
- Kivitel
- fali kivitel
- Termékleírás
- Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
- Előnyei
- Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,36 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,38 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,21 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,23 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 1,9 A
60 Hz esetén: 2 A
- Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 3,5 A
60 Hz esetén: 3,9 A
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 310 m³/h
Belső kör: 345 m³/h
- Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 280 mm
Magasság: 550 mm
Mélység: 140 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,11 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,16 t
- Hőmérsékletszabályzás
- Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Beállítható tartomány
- 30 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 25 bar
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 13 kg
- Bruttó tömeg
- 13,75 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177366527
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704