TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Cikkszám: SK 3302300

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.

Cikkszám:
SK 3302300
Kivitel
fali kivitel
Vízszintes elrendezésű
Termékleírás
Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
Előnyei
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,3 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,32 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,16 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,17 kW
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 1,6 A
60 Hz esetén: 1,7 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 4,3 A
60 Hz esetén: 5,3 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 310 m³/h
Belső kör: 310 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Kivitel
fali kivitel
Egyedi kialakítás
Vízszintes elrendezésű
Méret
Szélesség: 525 mm
Magasság: 340 mm
Mélység: 153 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,15 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,09 t
Hőmérsékletszabályzás
Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány
30 °C...52 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
25 bar
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
14,07 kg
Bruttó tömeg
15,64 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177429796
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK RTT MINI OLDALKLÍMA, 300W, 230V,
Jóváhagyások
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen