TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Cikkszám: SK 3305610

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.

Cikkszám:
SK 3305610
Kivitel
fali kivitel
Termékleírás
Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
Előnyei
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szín
RAL 9007
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,73 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,18 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,26 kW
Névleges üzemi feszültség
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 11,5 A
60 Hz esetén: 12,5 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 26 A
60 Hz esetén: 28 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 805 m³/h
Belső kör: 585 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Kivitel
fali kivitel
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 260 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,61 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,38 t
Hőmérsékletszabályzás
e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
25 bar
Előtét biztosító
Transzformátor védőkapcsoló: 14...20 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
46 kg
Bruttó tömeg
46 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177379749
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK Blue e hűtőberendezés, falra szerelhető kivitel, 1,5 kW, 115 V, 1~, 50/ 60 Hz, nemesacél, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 260 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen