TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Cikkszám: SK 3328510

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.

Cikkszám:
SK 3328510
Kivitel
fali kivitel
Termékleírás
Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
Előnyei
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,1 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,39 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,52 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,76 kW
Névleges üzemi feszültség
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 13,4 A
60 Hz esetén: 14,8 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 27 A
60 Hz esetén: 27 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 980 m³/h
Belső kör: 980 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21
Kivitel
fali kivitel
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 1.580 mm
Mélység: 295 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,95 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,6 t
Hőmérsékletszabályzás
e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,86 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,02 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Előtét biztosító
Transzformátor védőkapcsoló: 18...25 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
69,35 kg
Bruttó tömeg
75 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177323049
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK TOP THERM FALI KLÍMA, 2000W, 115V
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen