A Blue e+ Dynamic hűtőberendezés sorozatot dinamikus alkalmazásokhoz hozták létre. A készülékeket a DNV-CG-0339 szerint tesztelték, és ezért különösen megfelelnek hajókon történő alkalmazásra (pl. kapcsolószekrények számára a gépteremben). A különösen stabil mechanikus konstrukció révén a hűtőberendezések minden olyan használatra alkalmasak, amelynél nagy rezgésterhelések hatnak a készülékre, például kikötőkben (daruzásnál), a logisztikában (polckezelő berendezések) vagy reptereken (csomagtovábbító berendezések).
- Cikkszám:
- SK 3186937
- Kivitel
- fali kivitel
Dynamic - Előnyei
- Nagyobb hatékonyság: nagyon magas szezonális energiahatékonysági együttható (SEER)
- Nagyobb rugalmasság: sokoldalúan használható dinamikus alkalmazásoknál bonyolult infrastruktúra-intézkedések nélkül, az utólagos szerelések is egyszerűen megvalósíthatók
- Nagyobb biztonság: maximálisan megbízható, kevesebb karbantartást igényel és gyorsan bevethető
- Egyszerűbb: könnyed tervezés, üzemeltetés és telepítés
- Alkalmazási területek
- tengeri és dinamikus alkalmazásokhoz
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) - Opciók
- A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,29 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,29 kW - Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés
- A DNV-CG-0339 szerinti EMC előírások betartásához fázisonként egy további fojtótekercset (SK 3124.010) kell a hűtőberendezés tápvezetékébe beépíteni. Ezzel a tekerccsel csak 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz esetén lehetséges az üzemeltetés. Az SK 3187.937 készülék kizárólag 3 fázisú üzemben alkalmazható.
- A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- null
- Hint Construction
- Részleges beépítés nem lehetséges
- Névleges teljesítmény
- 0,73 kW
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 1.250 m³/h
Belső kör: 1.250 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Szezonális energiahatékonysági együttható (Seasonal energy efficiency ratio, SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 294 mm - Szükséges szerelőnyílás
- Kivágás szélessége: 433 mm
Kitörés magassága: 1.579 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Belső kör IP 55
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,07 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,67 t - Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...60 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
- 3 °C...60 °C
- Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
- -20 °C...45 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 24 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 70 kg
- Bruttó tömeg
- 72,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177977242
- Termékleírás
- SK Blue e+ hűtőberendezés, fali, kivitel, 2,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 450 x 1600 x 294 mm