Blue e+ Dynamic fali klíma 1,0 kW – 2,6 kW

Cikkszám: SK 3484837

A Blue e+ Dynamic hűtőberendezés sorozatot dinamikus alkalmazásokhoz hozták létre. A készülékeket a DNV-CG-0339 szerint tesztelték, és ezért különösen megfelelnek hajókon történő alkalmazásra (pl. kapcsolószekrények számára a gépteremben). A különösen stabil mechanikus konstrukció révén a hűtőberendezések minden olyan használatra alkalmasak, amelynél nagy rezgésterhelések hatnak a készülékre, például kikötőkben (daruzásnál), a logisztikában (polckezelő berendezések) vagy reptereken (csomagtovábbító berendezések).

Fojtótekercs Blue e+ Dynamic fali klíma

IoT interfész

Cikkszám:
SK 3484837
Kivitel
fali kivitel
Dynamic
Előnyei
Nagyobb hatékonyság: nagyon magas szezonális energiahatékonysági együttható (SEER)
Nagyobb rugalmasság: sokoldalúan használható dinamikus alkalmazásoknál bonyolult infrastruktúra-intézkedések nélkül, az utólagos szerelések is egyszerűen megvalósíthatók
Nagyobb biztonság: maximálisan megbízható, kevesebb karbantartást igényel és gyorsan bevethető
Egyszerűbb: könnyed tervezés, üzemeltetés és telepítés
Alkalmazási területek
tengeri és dinamikus alkalmazásokhoz
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Opciók
A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,67 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,67 kW
Névleges üzemi feszültség
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés
A DNV-CG-0339 szerinti EMC előírások betartásához fázisonként egy további fojtótekercset (SK 3124.010) kell a hűtőberendezés tápvezetékébe beépíteni. Ezzel a tekerccsel csak 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz esetén lehetséges az üzemeltetés. Az SK 3187.937 készülék kizárólag 3 fázisú üzemben alkalmazható.
A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
A Blue e+ hűtőberendezések védelméhez megfelelő túlfeszültség elleni védelmet kell betervezni:
- ha az üzemi feszültség < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- ha az üzemi feszültség > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Hint Construction
Részleges beépítés nem lehetséges
Névleges teljesítmény
0,7 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 895 m³/h
Belső kör: 700 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 310 mm
Szükséges szerelőnyílás
Kivágás szélessége: 383 mm
Kitörés magassága: 929 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Belső kör IP 55
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-1234yf
Mennyiség: 0,77 kg
Hűtőközeg mennyisége a kompresszoros rendszerben: 0,48 kg
Hűtőközeg mennyisége Heat Pipe rendszer esetén: 0,29 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 0,5
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0 t
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...60 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
3 °C...60 °C
Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 °C...45 °C
Beállítható tartomány
20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,28 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,38 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,38 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
24 bar
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
40,5 kg
Bruttó tömeg
46,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
206,82 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
84158200
Termékleírás
SK Blue e+ hűtőberendezés, fali, kivitel, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 310 mm
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Adatlapok
Safety data sheet refrigerant
Szoftver
Licence condition
Updater