A Blue e+ Dynamic hűtőberendezés sorozatot dinamikus alkalmazásokhoz hozták létre. A készülékeket a DNV-CG-0339 szerint tesztelték, és ezért különösen megfelelnek hajókon történő alkalmazásra (pl. kapcsolószekrények számára a gépteremben). A különösen stabil mechanikus konstrukció révén a hűtőberendezések minden olyan használatra alkalmasak, amelynél nagy rezgésterhelések hatnak a készülékre, például kikötőkben (daruzásnál), a logisztikában (polckezelő berendezések) vagy reptereken (csomagtovábbító berendezések).
- Cikkszám:
- SK 3487937
- Kivitel
- fali kivitel
Dynamic - Előnyei
- Nagyobb hatékonyság: nagyon magas szezonális energiahatékonysági együttható (SEER)
- Nagyobb rugalmasság: sokoldalúan használható dinamikus alkalmazásoknál bonyolult infrastruktúra-intézkedések nélkül, az utólagos szerelések is egyszerűen megvalósíthatók
- Nagyobb biztonság: maximálisan megbízható, kevesebb karbantartást igényel és gyorsan bevethető
- Egyszerűbb: könnyed tervezés, üzemeltetés és telepítés
- Alkalmazási területek
- tengeri és dinamikus alkalmazásokhoz
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) - Opciók
- A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,7 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,7 kW - Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés
- A DNV-CG-0339 szerinti EMC előírások betartásához fázisonként egy további fojtótekercset (SK 3124.010) kell a hűtőberendezés tápvezetékébe beépíteni. Ezzel a tekerccsel csak 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz esetén lehetséges az üzemeltetés. Az SK 3187.937 készülék kizárólag 3 fázisú üzemben alkalmazható.
- A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
- A Blue e+ hűtőberendezések védelméhez megfelelő túlfeszültség elleni védelmet kell betervezni:
- ha az üzemi feszültség < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- ha az üzemi feszültség > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - Hint Construction
- Részleges beépítés nem lehetséges
- Névleges teljesítmény
- 1,05 kW
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 1.250 m³/h
Belső kör: 1.250 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63 - Szezonális energiahatékonysági együttható (Seasonal energy efficiency ratio, SEER) 50/60 Hz
- 6,2
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 294 mm - Szükséges szerelőnyílás
- Kivágás szélessége: 433 mm
Kitörés magassága: 1.579 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Belső kör IP 55
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-1234yf
Mennyiség: 1,1 kg
Hűtőközeg mennyisége a kompresszoros rendszerben: 0,65 kg
Hűtőközeg mennyisége Heat Pipe rendszer esetén: 0,45 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 0,5
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0 t - Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...60 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
- 3 °C...60 °C
- Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
- -20 °C...45 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,94 kW - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 24 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 55,2 kg
- Bruttó tömeg
- 72 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 273,35 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 84158200
- Termékleírás
- SK Blue e+ hűtőberendezés, fali, kivitel, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 450 x 1600 x 294 mm
- Dokumentációk
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf