Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2 500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.
- Cikkszám:
- SK 3328544
- Kivitel
- fali kivitel
- Termékleírás
- Energiahatékony Blue e fali klímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.
- Előnyei
- Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
- Anyag
- 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
- Szín
- RAL 7001
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
Integrált elektromos kondenzátum párologtató - A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,05 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,25 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,35 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,5 kW - Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 2,2 A
60 Hz esetén: 2,4 A - Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 4,8 A
60 Hz esetén: 5,5 A - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 900 m³/h
Belső kör: 900 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 405 mm
Magasság: 1.650 mm
Mélység: 388 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,9 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,57 t - Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...50 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,3 kW - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 28 bar
- Előtét biztosító
- Motorvédő kapcsoló: 6,3...10 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 91,5 kg
- Bruttó tömeg
- 95 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177384491
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK RTT blue e FALI KLÍMA 2000W
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás – R-513A
- Leírás – R134a
- Safety instructions