TopTherm Blue e fali klíma, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Cikkszám: SK 3329504

Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2 500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.

Cikkszám:
SK 3329504
Kivitel
fali kivitel
Termékleírás
Energiahatékony Blue e fali klímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.
Előnyei
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag
1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Szín
RAL 7001
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,55 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,8 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,8 kW
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 7,9 A
60 Hz esetén: 10,1 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 25 A
60 Hz esetén: 22 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 1.230 m³/h
Belső kör: 1.230 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Kivitel
fali kivitel
Méret
Szélesség: 405 mm
Magasság: 1.650 mm
Mélység: 388 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,1 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,69 t
Hőmérsékletszabályzás
e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány
20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
75,4 kg
Bruttó tömeg
95 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177389465
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK RTT blue e FALI KLÍMA 2500W
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
Safety instructions
Adatlapok
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen