TopTherm Blue e tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW

Cikkszám: SK 3273500

Energiahatékony Blue e tetőklímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.

Cikkszám:
SK 3273500
Kivitel
tetőre szerelhető
Termékleírás
Energiahatékony Blue e tetőklímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
Előnyei
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Termékváltozás
A hűtőberendezés 2026. 12. 31-ig kapható R134a hűtőközeggel. 2525. 01. 01-től a berendezés már nem teljesíti az Amerikai Egyesült Államok piacának GWP követelményeit. Alternatívaként Blue e+ hűtőberendezés használatát ajánljuk.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,1 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,2 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,85 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,87 kW
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés
A 3273.500 tetőklímák alacsony zajszintjük révén irodai környezetben is alkalmazhatók.
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 5,2 A
60 Hz esetén: 5,4 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 15,5 A
60 Hz esetén: 16,5 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 1.760 m³/h
Belső kör: 440 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,12
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23
Kivitel
tetőre szerelhető
Méret
Szélesség: 597 mm
Magasság: 417 mm
Mélység: 475 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 54
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,7 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1 t
Csatlakozás módja (elektromos)
Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hőmérsékletszabályzás
e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,51 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,53 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,73 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Zajnyomásszint
50 Hz esetén: 51 dB(A)
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
47,5 kg
Bruttó tömeg
50 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177244856
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK TETŐKLÍMA, 1000 W ,230 V, 50/60 HZ
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Technika részletesen