TopTherm Blue e tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW

Cikkszám: SK 3359500

Energiahatékony Blue e tetőklímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.

Cikkszám:
SK 3359500
Kivitel
tetőre szerelhető
Termékleírás
Energiahatékony Blue e tetőklímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
Előnyei
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,77 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,78 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,47 kW
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés
A 3273.500 tetőklímák alacsony zajszintjük révén irodai környezetben is alkalmazhatók.
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 2,8 A
60 Hz esetén: 3,7 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 9,2 A
60 Hz esetén: 9 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 800 m³/h
Belső kör: 585 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,86
Kivitel
tetőre szerelhető
Méret
Szélesség: 597 mm
Magasság: 417 mm
Mélység: 380 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 54
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,4 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,25 t
Csatlakozás módja (elektromos)
Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hőmérsékletszabályzás
e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,44 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
37,05 kg
Bruttó tömeg
39 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177429611
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK RTT TETŐKLÍMA, 750W, 230V, 50-60Hz
Jóváhagyások
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen