Energiahatékony Blue e tetőklímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
- Cikkszám:
- SK 3382600
- Kivitel
- tetőre szerelhető
- Termékleírás
- Energiahatékony Blue e tetőklímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
- Előnyei
- Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Szín
- RAL 9007
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag - A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,62 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,47 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,48 kW - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés
- A 3273.500 tetőklímák alacsony zajszintjük révén irodai környezetben is alkalmazhatók.
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 2,3 A
60 Hz esetén: 2,6 A - Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 9,1 A
60 Hz esetén: 8,8 A - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 800 m³/h
Belső kör: 170 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91 - Kivitel
- tetőre szerelhető
- Méret
- Szélesség: 597 mm
Magasság: 417 mm
Mélység: 380 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,3 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,19 t - Csatlakozás módja (elektromos)
- Dugaszolható csatlakozó kapocssor
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,37 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,34 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,41 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,39 kW - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 28 bar
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 28,5 kg
- Bruttó tömeg
- 38,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177380028
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK Tetőklíma, 600W, nemesacél
- Dokumentációk
- Leírás – R-513A
- Leírás – R134a
- Safety instructions