- Cikkszám:
- SK 3383520
- Kivitel
- tetőre szerelhető
- Termékleírás
- Energiahatékony Blue e tetőklímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
- Előnyei
- Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,09 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,71 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,81 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés
- A 3273.500 tetőklímák alacsony zajszintjük révén irodai környezetben is alkalmazhatók.
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 3,3 A
60 Hz esetén: 4,5 A
- Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 10,1 A
60 Hz esetén: 11,6 A
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 1.600 m³/h
Belső kör: 491 m³/h
- Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
- Kivitel
- tetőre szerelhető
- Méret
- Szélesség: 597 mm
Magasság: 417 mm
Mélység: 475 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,65 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,41 t
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Dugaszolható csatlakozó kapocssor
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...53 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,56 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 28 bar
- Előtét biztosító
- Transzformátor védőkapcsoló: 6,3...10 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 40 kg
- Bruttó tömeg
- 43 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177366671
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704