TopTherm Blue e tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW

Cikkszám: SK 3385520

Energiahatékony Blue e tetőklímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.

Cikkszám:
SK 3385520
Kivitel
tetőre szerelhető
Termékleírás
Energiahatékony Blue e tetőklímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
Előnyei
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,14 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,41 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,51 kW
Névleges üzemi feszültség
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés
A 3273.500 tetőklímák alacsony zajszintjük révén irodai környezetben is alkalmazhatók.
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 8,1 A
60 Hz esetén: 8,7 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 22,6 A
60 Hz esetén: 20,6 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 1.760 m³/h
Belső kör: 470 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Kivitel
tetőre szerelhető
Méret
Szélesség: 597 mm
Magasság: 417 mm
Mélység: 475 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 54
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,9 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,57 t
Csatlakozás módja (elektromos)
Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hőmérsékletszabályzás
e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány
20 °C...53 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,07 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Előtét biztosító
Transzformátor védőkapcsoló: 6,3...10 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
42 kg
Bruttó tömeg
51 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177366718
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Tanúsítványok
EAC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen