Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
- Cikkszám:
- SK 3303100
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag - A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 500 W
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 610 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 280 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 350 W - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 2,6 A
60 Hz esetén: 2,6 A - Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 5,1 A
60 Hz esetén: 6,4 A - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 345 m³/h
Belső kör: 310 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 280 mm
Magasság: 550 mm
Mélység: 210 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,17 kg - Hőmérsékletszabályzás
- Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Beállítható tartomány
- 30 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 36 W
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 380 W
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 420 W
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 390 W - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 17 kg
- Bruttó tömeg
- 17,7 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177317581
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK RTT fali klíma, 500W, 230V, alap vezérlő, falra szerelhető kivitel