- Cikkszám:
- SK 3303110
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 500 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 280 W
- Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Névleges áram max.
- 60 Hz esetén: 5,7 A
- Indulási áram (max.)
- 60 Hz esetén: 11,5 A
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 345 m³/h
Belső kör: 310 m³/h
- Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 280 mm
Magasság: 550 mm
Mélység: 210 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,17 kg
- Hőmérsékletszabályzás
- Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Beállítható tartomány
- 30 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 470 W
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 500 W
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 18,335 kg
- Bruttó tömeg
- 19,3 kg
- EAN
- 4028177322820
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
-
SK RTT fali klíma, 500 W, 115 V, alap vezérlő