Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
- Cikkszám:
- SK 3304100
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag - A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1.000 W
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1.060 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 790 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 840 W - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 5,4 A
60 Hz esetén: 5 A - Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 12 A
60 Hz esetén: 14 A - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 900 m³/h
Belső kör: 600 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,2
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 260 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,325 kg - Hőmérsékletszabályzás
- Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Beállítható tartomány
- 30 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 825 W
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 775 W
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 875 W
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 835 W - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 35 kg
- Bruttó tömeg
- 38 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177322905
- ECLASS 8.0
- 27180704