- Cikkszám:
- SK 3305.130
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag - A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1.500 W
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1.510 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 850 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1.020 W - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 5,6 A
60 Hz esetén: 6,2 A - Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 22 A
60 Hz esetén: 24 A - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 900 m³/h
Belső kör: 800 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 260 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,6 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,86 t - Hőmérsékletszabályzás
- Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Beállítható tartomány
- 30 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 850 W
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1.000 W
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1.000 W
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1.160 W - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16...16 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- EAN
- 4028177560208
- ECLASS 8.0
- 27180704