Fali klímák alap vezérlővel

Cikkszám: SK 3305140

Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.

Cikkszám:
SK 3305140
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1.500 W
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1.510 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1.230 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1.250 W
Névleges üzemi feszültség
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 2,6 A
60 Hz esetén: 2,9 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 12,2 A
60 Hz esetén: 11,3 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 900 m³/h
Belső kör: 800 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Kivitel
fali kivitel
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 260 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 54
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,6 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,86 t
Hőmérsékletszabályzás
Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
20 °C...55 °C
Beállítható tartomány
30 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 925 W
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1.100 W
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1.085 W
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1.275 W
Előtét biztosító
Motorvédő kapcsoló: 6,3...10 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
46,551 kg
Bruttó tömeg
49,001 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177322974
ECLASS 8.0
27180704
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
EAC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions