- Cikkszám:
- SK 3329100
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2.500 W
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2.750 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1.600 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1.750 W
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 8,6 A
60 Hz esetén: 10,6 A
- Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 21 A
60 Hz esetén: 21 A
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 710 m³/h
Belső kör: 640 m³/h
- Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 1.580 mm
Mélység: 295 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,95 kg
- Hőmérsékletszabályzás
- Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Beállítható tartomány
- 30 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1.450 W
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1.675 W
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1.625 W
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 2.000 W
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 68,4 kg
- Bruttó tömeg
- 72 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177323087
- ECLASS 8.0
- 27180704