Blue e+ fali klíma 1,6 kW - 5,5 kW

Cikkszám: SK 3485830

Energiahatékony, fali kivitelű Blue e+ hűtőberendezések az 1600 - 5500 W teljesítményosztályban. A fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén akár 75%-os energiamegtakarítás is elérhető. Kapható acéllemez és nemesacél kivitelben.

IoT interfész

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Cikkszám:
SK 3485830
Kivitel
fali kivitel
Előnyei
Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén
Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik
Minden komponens hosszabb élettartamú a kapcsolószekrényben és a hűtőberendezésben a beépített elemeket kímélő hűtés révén
Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
Termékváltozás
A hűtőberendezésre történő elektromos csatlakozás védelmére szolgáló csatlakozódoboz-fedél 2024 eleje óta nem része a csomagnak. A 3355.200 és 3355.210 fedél tartozékként opcionálisan megrendelhető.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Opciók
A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,1 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,1 kW
Névleges üzemi feszültség
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés
Vegye figyelembe a szerelési utasításokat.
A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
Csak a félig kültéri területen alkalmazható (leírást lásd az útmutatóban)
Megjegyzés a cikkszámhoz
Tűrés: 110 V -10% (99 V) és 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) és 480 V +6% (509 V)
Névleges teljesítmény
0,7 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 895 m³/h
Belső kör: 700 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Szezonális energiahatékonysági együttható (Seasonal energy efficiency ratio, SEER) 50/60 Hz
5,4
Kivitel
fali kivitel
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 310 mm
Szükséges szerelőnyílás
Kivágás szélessége: 383 mm
Kitörés magassága: 929 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Belső kör IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-1234yf
Mennyiség: 0,77 kg
Hűtőközeg mennyisége a kompresszoros rendszerben: 0,48 kg
Hűtőközeg mennyisége Heat Pipe rendszer esetén: 0,29 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 0,5
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0 t
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...60 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
3 °C...60 °C
Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 °C...45 °C
Beállítható tartomány
20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
24 bar
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
40,5 kg
Bruttó tömeg
46 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
207,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK Blue e+ hűtőberendezés, fali, kivitel, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 310 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant
Technika részletesen
Szoftver
Licence condition
Updater