Energiahatékony, fali kivitelű Blue e+ hűtőberendezések az 1600 - 5500 W teljesítményosztályban. A fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén akár 75%-os energiamegtakarítás is elérhető. Kapható acéllemez és nemesacél kivitelben.
- Cikkszám:
- SK 3486930
- Kivitel
- fali kivitel
- Előnyei
- Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén
- Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik
- Minden komponens hosszabb élettartamú a kapcsolószekrényben és a hűtőberendezésben a beépített elemeket kímélő hűtés révén
- Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
- Termékváltozás
- A hűtőberendezésre történő elektromos csatlakozás védelmére szolgáló csatlakozódoboz-fedél 2024 eleje óta nem része a csomagnak. A 3355.200 és 3355.210 fedél tartozékként opcionálisan megrendelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) - Opciók
- A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,29 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,29 kW - Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés
- A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
- Csak a félig kültéri területen alkalmazható (leírást lásd az útmutatóban)
- A Blue e+ hűtőberendezések védelméhez megfelelő túlfeszültség elleni védelmet kell betervezni:
- ha az üzemi feszültség < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- ha az üzemi feszültség > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - Megjegyzés a cikkszámhoz
- Tűrés: 110 V -10% (99 V) és 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) és 480 V +6% (509 V)
- Névleges teljesítmény
- 0,73 kW
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 1.250 m³/h
Belső kör: 1.250 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Szezonális energiahatékonysági együttható (Seasonal energy efficiency ratio, SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 294 mm - Szükséges szerelőnyílás
- Kivágás szélessége: 433 mm
Kitörés magassága: 1.579 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Belső kör IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-1234yf
Mennyiség: 1,1 kg
Hűtőközeg mennyisége a kompresszoros rendszerben: 0,65 kg
Hűtőközeg mennyisége Heat Pipe rendszer esetén: 0,45 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 0,5
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0 t - Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...60 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
- 3 °C...60 °C
- Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
- -20 °C...45 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 24 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 55,2 kg
- Bruttó tömeg
- 73,8 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 274,42 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK Hűtőberendezés, Blue e+, falra szerelhető kivitel, 2 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 450 x 1600 x 294 mm
- Dokumentációk
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Adatlapok
- Műszaki szakkatalógus
- Safety data sheet refrigerant
- Technika részletesen