Blue e+ tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 1,30 kW

Cikkszám: SK 3485730

Forradalmi energiahatékonyság az innovatív hibrid technológia révén. Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén. Többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz. Intuitív kezelés érintős kijelzővel.

IoT interfész

Cikkszám:
SK 3485730
Kivitel
tetőre szerelhető
Előnyei
Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén
Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik
Minden komponens hosszabb élettartamú a kapcsolószekrényben és a hűtőberendezésben a beépített elemeket kímélő hűtés révén
Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Blue e+ tetőklíma
Hajtogatott szűrő
Csatlakozásra kész huzalozás
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Kondenzátumtömlő (3 m)
Opciók
A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,3 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,3 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,6 kW
Névleges üzemi feszültség
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés
Felszerelés csak legalább (Szé x Mé) 800 x 600 mm-es kapcsolószekrényekre lehetséges
A hajtogatott szűrő nélküli működtetés tilos.
A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
Névleges teljesítmény
0,75 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 750 m³/h
Belső kör: 700 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Szezonális energiahatékonysági együttható (Seasonal energy efficiency ratio, SEER) 50/60 Hz
4,6
Kivitel
tetőre szerelhető
Méret
Szélesség: 700 mm
Magasság: 308 mm
Mélység: 560 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör: IP 54 hajtogatott szűrővel
Belső kör: IP 54 hajtogatott szűrővel
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-1234yf
Mennyiség: 0,56 kg
Hűtőközeg mennyisége a kompresszoros rendszerben: 0,37 kg
Hűtőközeg mennyisége Heat Pipe rendszer esetén: 0,19 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 0,5
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0 t
Csatlakozás módja (elektromos)
Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
3 °C...55 °C
Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 °C...45 °C
Beállítható tartomány
20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
24 bar
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
38 kg
Bruttó tömeg
56,25 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK Blue e+ tetőklíma, acéllemez, hűtőmodul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, SzéMaMé: 700 x 308 x 560 mm
Jóváhagyások
TÜV tanúsítású biztonság
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant
Technika részletesen
Szoftver
Licence condition
Updater