Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással, (1000 W-tól), UL Type 3R/4, 12 védettséggel.
- Cikkszám:
- SK 3305508
- Kivitel
- fali kivitel
- Termékleírás
- Energiahatékony Blue e fali klímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály UL Type 3R/4, 12.
- Előnyei
- Kültéri elhelyezésre alkalmas
- Blue e technológia
- Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
Integrált elektromos kondenzátum párologtató - A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,73 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,18 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,26 kW - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 6,1 A
60 Hz esetén: 6,5 A - Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 12 A
60 Hz esetén: 14 A - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 805 m³/h
Belső kör: 585 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 - Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 405 mm
Magasság: 1.020 mm
Mélység: 358 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,61 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,38 t - Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...50 °C
- Üzemi hőmérséklet
- Kompresszoros hűtő üzemmód +10 °C környezeti hőmérséklet felett. -20 °C és +10 °C hőmérsékleti tartományban csak a belső ventilátor aktív.
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1 kW - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 28 bar
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 60 kg
- Bruttó tömeg
- 63 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177943728
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK Blue e fali klima, UL Type 3R/4, 1,60 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 405 x 1020 x 358 mm