A hűtőberendezések a környezeti hőmérséklettől független állandó szinten tartják a kapcsolószekrény belső hőmérsékletét. A légvezetés egyedi követelményeknek felel meg. A két, egymástól elkülönített hűtőkör révén nem hatol be por a szekrénybe.
Hűtőberendezések, termoelektromos hűtő
F‑gáz rendeletnek megfelelő hűtőközegek 150 alatti GWP értékkel
A szigorúbb jogszabályok, mint például az F-gáz rendelet, azt jelentik, hogy az ipari vállalatoknak mostantól kulcsszerepet kell vállalniuk az éghajlatvédelemmel kapcsolatban. A cél a CO2-lábnyom csökkentése. Ahhoz, hogy a vállalatok versenyképesek maradjanak a globális piacokon, gyors intézkedésekre van szükség. A Rittal pontosan érti ezt a sürgősséget, ezért 2024-ben teljes klímatechnikai portfóliónkat átállítottuk az R‑513A hűtőközegre.
2027. január 1‑től az EU-ban csak olyan klímaberendezések hozhatók forgalomba, amelyek GWP < 150 értékű hűtőközeget használnak. Ezért már most elkezdtük a Blue e+ termékcsalád átállítását a GWP 0,5 értékű, F‑gáz‑kompatibilis R‑1234yf hűtőközegre.
Fenntartható jövőt szolgáló termékportfóliónk
GWP 0,5
- Blue e+ S hűtőegységek 0,3–1,0 kW
- Blue e+ hűtőegységek 1,6–5,5 kW
- Blue e+ folyadékhűtők (chillerek) 1,5–7,0 kW
- Az új termékek új cikkszámot kapnak
- Elérhetőség:
Hűtőegységek: 2026 Q1, Chillerek: 2026 Q2
GWP 631
- A meglévő Blue e és Blue e+ portfólió
- Számos régióban, például az USA-ban és Kínában, továbbra is engedélyezettek a magasabb GWP értékű hűtőközegek
Felmentések a GWP határérték alól
- Az R‑513A-t (GWP 631) tartalmazó termékek 2027. január 1. után is használhatók, ha a telepítési hely biztonsági követelményei nem teszik lehetővé 150 alatti GWP értékű hűtőközegek alkalmazását.
- Ebben az esetben, hűtőrendszerek esetén, GWP 750 a megengedett határérték.
- A rendelet a folyadékhűtőkre (chillerekre) nem határoz meg konkrét határértéket.
Jó okok az R‑1234yf hűtőközeg mellett
Az R1234yf ideális egyensúlyt kínál a biztonság, a környezetbarátság és a technikai kezelhetőség között. A hűtőközeg világszerte elterjedt a modern gépjármű klímaberendezéseiben, és évek óta sikeresen alkalmazzák Japánban kapcsolószekrény‑klímákban is.
Jó okok az R‑513A hűtőközeg használata mellett
A globális felmelegedési potenciál (GWP) kedvezőbb: az R‑513A GWP értéke jóval alacsonyabb, mint az R134a-é. Az R134a GWP értéke 1 430 volt, míg az R‑513A esetében mindössze 631. Chillereink esetében a javulás akár 70% is lehet (R410a: 2 088 → R‑513A: 631).
Fontos tudni: A szabályozás csak az új berendezésekre vonatkozik – a meglévő rendszerek továbbra is üzemeltethetők és karbantarthatók R134a/R410a/R‑513A hűtőközeggel 2032‑ig. Ettől kezdve karbantartási és szerviztilalom lép életbe a 750 feletti GWP értékű hűtőközeget használó berendezésekre.
Tudta, hogy regisztrálnia kell az Unió F‑gáz portálján (Az Európai Unió F-gáz portálja), ha F‑gázt tartalmazó hűtőközeget kíván importálni vagy exportálni?
Itt vagyunk Önnek!
Kérdése van? Írjon nekünk! Szívesen válaszolunk minden kérdésére az F‑gáz rendelettel és a hűtőközeg‑váltással kapcsolatban.