- Cikkszám:
- SK 3318600
- Kivitel
- A hűtéstechnikai komponensek kompakt és moduláris felépítése
Közegszállító szivattyú
- Előnyei
- A mikroprocesszorral szabályozott eljárás pontos hűtést tesz lehetővé
- Gyűjtőhibajelzés feszültségmentes érintkezővel
- Nemzetközi a több oldalú kivitelnek köszönhetően
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Teljesen csatlakozásra kész egység
Dokumentáció több nyelven, funkciósémával és kapcsolási rajzokkal
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 44 (elektronika)
- Teljes hűtőteljesítmény Tw10 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 900 m³/h
60 Hz esetén: 900 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 430 mm
- Hőmérsékletszabályzás
- Mikrokontroller szabályozás (gyári beállítás +20 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...43 °C
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 10 °C...30 °C
- Hőmérsékleti hiszterézis
- ± 2 K
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,975 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1,39 t
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 0,69 kW
60 Hz esetén: 1,07 kW
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 5,1 A
60 Hz esetén: 5,6 A
- Vízkör
- zárt nyomású
- Vízcsatlakozások
- G ½" belső menet
- Hűtőkörök száma
- 1
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 47 kg
- Bruttó tömeg
- 48 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
-
SK VISSZAFOLYÓS HŰTŐ, 1/1,1 kW, 230V, 50Hz