TopTherm folyadékhűtő 1 - 4 kW

Cikkszám: SK 3318610

A tetőre szerelhető, ill. szabadonálló TopTherm folyadékhűtő változatok igen kis méretűek és rugalmasan alkalmazhatók. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Alapkivitelben is nanobevonatos kondenzátorral.

Cikkszám:
SK 3318610
Kivitel
A hűtéstechnikai komponensek kompakt és moduláris felépítése
Közegszállító szivattyú
Előnyei
A mikroprocesszorral szabályozott eljárás pontos hűtést tesz lehetővé
Gyűjtőhibajelzés feszültségmentes érintkezővel
Nemzetközi a több oldalú kivitelnek köszönhetően
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Teljesen csatlakozásra kész egység
Dokumentáció több nyelven, funkciósémával és kapcsolási rajzokkal
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 44 (elektronika)
Teljes hűtőteljesítmény Tw10 / Tu32
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 1,1 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 1,51 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 900 m³/h
60 Hz esetén: 900 m³/h
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 455 mm
Hőmérsékletszabályzás
Mikrokontroller szabályozás (gyári beállítás +20 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...43 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
10 °C: 30 °C
Hőmérsékleti hiszterézis
± 2 K
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,975 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,61 t
Szivattyúnyomás
50 Hz esetén: 2,5 bar
Térfogatáram (hűtőközeg)
50 Hz esetén: 3,5 l/min
60 Hz esetén: 6 l/min
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 0,64 kW
60 Hz esetén: 0,79 kW
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 5,1 A
60 Hz esetén: 5,6 A
Hűtőteljesítmény-mutató (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
1,7
Vízkör
hermetikusan nyitott
Vízcsatlakozások
G ½" belső menet
Hűtőkörök száma
1
Tartály
Anyag: PP műanyag
Térfogat: 2,5 l
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
48 kg
Bruttó tömeg
53 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177351141
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Termékleírás
SK VISSZAFOLYÓS HŰTŐ, 1,1/1,51, 230V, 50Hz
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Leírás – R134a
További műszaki információk
Adatlapok
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen