TopTherm folyadékhűtő 1 - 4 kW

Cikkszám: SK 3319600

A tetőre szerelhető, ill. szabadonálló TopTherm folyadékhűtő változatok igen kis méretűek és rugalmasan alkalmazhatók. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Alapkivitelben is nanobevonatos kondenzátorral.

Cikkszám:
SK 3319600
Kivitel
A hűtéstechnikai komponensek kompakt és moduláris felépítése
Közegszállító szivattyú
Előnyei
A mikroprocesszorral szabályozott eljárás pontos hűtést tesz lehetővé
Gyűjtőhibajelzés feszültségmentes érintkezővel
Nemzetközi a több oldalú kivitelnek köszönhetően
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Teljesen csatlakozásra kész egység
Dokumentáció több nyelven, funkciósémával és kapcsolási rajzokkal
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 44 (elektronika)
Teljes hűtőteljesítmény Tw10 / Tu32
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 900 ft³/min
60 Hz esetén: 900 ft³/min
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 430 mm
Hőmérsékletszabályzás
Mikrokontroller szabályozás (gyári beállítás +20 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...43 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
10 °C...30 °C
Hőmérsékleti hiszterézis
± 2 K
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,975 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1,39 t
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 0,86 kW
60 Hz esetén: 0,99 kW
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 5,7 A
60 Hz esetén: 5,6 A
Vízkör
zárt nyomású
Vízcsatlakozások
G ½" belső menet
Hűtőkörök száma
1
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
51 kg
Bruttó tömeg
55 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Termékleírás
SK MINI FOLYADÉKHŰTŐ, 1,5/1,7 kW, 230V/50-60
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás – R134a
További műszaki információk
Adatlapok
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen