VX25 TopTherm folyadékhűtő 8 - 20 kW

Cikkszám: SK 3335940

A VX25 TopTherm folyadékhűtők felépítése kompakt, és igen sokoldalúan felhasználhatók. A folyadékhűtő és a szekrény tökéletesen összepasszol – minimális alapterületen, megnövelt hatékonysággal és gyors rendelkezésre állással, sorozatban.

Cikkszám:
SK 3335940
Termékleírás
A VX25 TopTherm folyadékhűtők felépítése kompakt, és igen sokoldalúan felhasználhatók. A folyadékhűtő és a szekrény tökéletesen összepasszol – minimális alapterületen, megnövelt hatékonysággal és gyors rendelkezésre állással, sorozatgyártásban.
Előnyei
Egy házméret négy teljesítményosztályhoz
A CO₂-lábnyom csökkentése akár 35%-kal
A hűtőközeg mennyiségének csökkentése mikrocsatornás technológiával
A távfelügyelet (monitoring) már az alapkészülékbe be van építve
Nagyobb biztonság a beépített biztonsági funkciók révén
Minimális alapterület
Könnyen szervizelhető
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Teljesen csatlakozásra kész egység oldalfalakkal és ajtóval
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 44 (elektronika)
Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 6.000 m³/h
60 Hz esetén: 7.200 m³/h
Névleges üzemi feszültség
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Méret
Szélesség: 808 mm
Magasság: 2.238 mm
Mélység: 608 mm
Megjegyzés
Rendszeres szivárgásvizsgálatot törvény nem írja elő.
Zajnyomásszint
74,8 dB(A)
Hőmérsékletszabályzás
e-vezérlő (gyári beállítás +18 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...43 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
10 °C: 25 °C
Hőmérsékleti hiszterézis
± 1 K
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,6 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1,01 t
Szivattyúnyomás
50 Hz esetén: 2,5 bar
60 Hz esetén: 4 bar
Hűtőközeg-szivattyú teljesítményfelvétele, 50/60 Hz
0,67 / 1,06 kW
Térfogatáram (hűtőközeg)
50 Hz esetén: 30 l/min
60 Hz esetén: 35 l/min
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 5,35 kW
60 Hz esetén: 6,95 kW
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 9,8 A
60 Hz esetén: 10,3 A
Hűtőteljesítmény-mutató (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,3
Vízcsatlakozások
R 1" belső menet
Hűtőkörök száma
1
Tartály
Anyag: PP műanyag
Térfogat: 75 l
Üzemi tömeg
350 kg
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
255 kg
Bruttó tömeg
262 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177953468
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Termékleírás
SK Chiller TopTherm, VX25 házban, 10,6/12,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 808 x 2238 x 608 mm
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Leírás
Leírás – R-513A
További műszaki információk
Adatlapok
Safety data sheet refrigerant – R-513A