A VX25 TopTherm folyadékhűtők felépítése kompakt, és igen sokoldalúan felhasználhatók. A folyadékhűtő és a szekrény tökéletesen összepasszol – minimális alapterületen, megnövelt hatékonysággal és gyors rendelkezésre állással, sorozatban.
- Cikkszám:
- SK 3335960
- Termékleírás
- A VX25 TopTherm folyadékhűtők felépítése kompakt, és igen sokoldalúan felhasználhatók. A folyadékhűtő és a szekrény tökéletesen összepasszol – minimális alapterületen, megnövelt hatékonysággal és gyors rendelkezésre állással, sorozatgyártásban.
- Előnyei
- Egy házméret négy teljesítményosztályhoz
- A CO₂-lábnyom csökkentése akár 35%-kal
- A hűtőközeg mennyiségének csökkentése mikrocsatornás technológiával
- A távfelügyelet (monitoring) már az alapkészülékbe be van építve
- Nagyobb biztonság a beépített biztonsági funkciók révén
- Minimális alapterület
- Könnyen szervizelhető
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen csatlakozásra kész egység oldalfalakkal és ajtóval
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 44 (elektronika)
- Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 6.000 m³/h
60 Hz esetén: 7.200 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Méret
- Szélesség: 808 mm
Magasság: 2.238 mm
Mélység: 608 mm - Megjegyzés
- Rendszeres szivárgásvizsgálatot törvény nem írja elő.
- Zajnyomásszint
- 75,6 dB(A)
- Hőmérsékletszabályzás
- e-vezérlő (gyári beállítás +18 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...43 °C
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 10 °C: 25 °C
- Hőmérsékleti hiszterézis
- ± 1 K
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 2,9 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1,83 t - Szivattyúnyomás
- 50 Hz esetén: 2,3 bar
60 Hz esetén: 3,6 bar - Hűtőközeg-szivattyú teljesítményfelvétele, 50/60 Hz
- 1,35 / 1,93 kW
- Térfogatáram (hűtőközeg)
- 50 Hz esetén: 55 l/min
60 Hz esetén: 60 l/min - Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 9,58 kW
60 Hz esetén: 11,9 kW - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 19,1 A
60 Hz esetén: 19,45 A - Hűtőteljesítmény-mutató (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,5
- Vízcsatlakozások
- R 1" belső menet
- Hűtőkörök száma
- 1
- Tartály
- Anyag: PP műanyag
Térfogat: 75 l - Üzemi tömeg
- 380 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 262,5 kg
- Bruttó tömeg
- 298,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177953482
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
- SK Chiller TopTherm, VX25 szekrényben, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 808 x 2238 x 608 mm
- Dokumentációk
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Leírás
- Leírás – R-513A
- További műszaki információk