Blue e+ Hybrid IT folyadékhűtő

Cikkszám: SK 3334440

A Blue e+ Hybrid IT Chiller folyadékhűtő a hűtést egy hűtőkör segítségével a közvetlenül beépített szabadhűtéssel kombinálja, így növeli az energiahatékonyságot a hideg évszakokban történő üzemeltetés során. Emellett nagy hatékonyságú IE3 motorral rendelkező szivattyúkat is beépítésre kerültek. A kültéri lakkozással rendelkező alumínium ház használatával a készülék kültéri telepítése kiegészítő tető nélkül is alkalmas.

IoT interfész

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Cikkszám:
SK 3334440
Kivitel
Kültéri
Előnyei
Beépített szabad hűtés növeli az energiahatékonyságot
Állandó, precíz hűtés a +-0,5 K hőmérséklet-pontosságnak köszönhetően
Optimális védelem az időjárás viszontagságai ellen az UV-álló lakkozás és a védett érintős kijelző révén
-20 °C és 45 °C között használható
Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik (átkábelezés nélkül), és magas alkalmazási határértékekkel rendelkezik
Integrált fűtés a hűtőközeg előtemperálásához
Anyag
Alumínium AlMg3
Felület
UV-álló
Szín
RAL 7035 színű felület
Egységcsomag
Csatlakozásra teljesen kész egység radiálventilátorral (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Többnyelvű dokumentáció
Opciók
A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 24
IP 54 (elektronika)
Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW
Névleges üzemi feszültség
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.020 mm
Mélység: 710 mm
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő (gyári beállítás +20 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...45 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
10 °C: 35 °C
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,2 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
Szivattyúnyomás
50 Hz esetén: 2,9 bar
Térfogatáram (hűtőközeg)
50 Hz esetén: 14 l/min
60 Hz esetén: 14 l/min
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 2,55 kW
60 Hz esetén: 2,73 kW
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 4,04 A
60 Hz esetén: 3,78 A
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
Vízkör
zárt nyomású
Vízcsatlakozások
¾" belső menet
Hűtőkörök száma
1
Üzemi tömeg
115 kg
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
104 kg
Bruttó tömeg
114 kg
Vámtarifaszám
84186900
ETIM 9
EC002516
Termékleírás
Blue e+ Hybrid IT folyadékhűtő, 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé 450x1020x710 mm
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás – R-513A
További műszaki információk
Adatlapok
Safety data sheet refrigerant – R-513A