Blue e+ folyadékhűtő 1,5 - 7 kW

Cikkszám: SK 3319100

A Blue e+ chillerek hatékonyak, rugalmasak és kompakt felépítésűek. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Akár 70%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és az inverteres technológia révén. Többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé.

IoT interfész

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Cikkszám:
SK 3319100
Előnyei
A Blue e+ chillerek központi és hatékony hűtést biztosítanak a hűtőfolyadékok számára, nagy hőmérséklet-pontossággal és innovatív váltóáramú inverteres technológiával
Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik (átkábelezés nélkül), és magas alkalmazási határértékekkel rendelkezik
Maximális biztonság integrált lefúvatószeleppel, valamint felügyeleti érzékelőrendszerrel
Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
A kompakt és moduláris felépítés minimális alapterületet eredményez
Szivattyúk nagy hatékonyságú IE3 motorral
Szín
RAL 7035 színű felület
Egységcsomag
Csatlakozásra teljesen kész egység radiálventilátorral (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Többnyelvű dokumentáció
Opciók
A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 24
IP 54 (elektronika)
Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 1,5 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 1,4 kW
Névleges üzemi feszültség
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 820 mm
Mélység: 710 mm
Megjegyzés
A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő (gyári beállítás +20 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
5 °C: 35 °C
Hőmérsékleti hiszterézis
± 0,5 K
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,55 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,35 t
Térfogatáram (hűtőközeg)
50 Hz esetén: 7 l/min
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 1,05 kW
60 Hz esetén: 1,09 kW
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 1,57 A
60 Hz esetén: 1,56 A
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
Hűtőteljesítmény-mutató (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
1,95
Vízkör
hermetikusan nyitott
Vízcsatlakozások
¾" belső menet
Hűtőkörök száma
1
Tartály
Anyag: PE műanyag
Térfogat: 12 l
Üzemi tömeg
100 kg
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
81 kg
Bruttó tömeg
91 kg
Vámtarifaszám
84186900
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Termékleírás
SK folyadékhűtő Blue e+, 1,3 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, SzéMaMé: 450 x 820 x 710 mm
Jóváhagyások
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentációk
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Leírás – R-513A
További műszaki információk
Adatlapok
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szoftver
Licence condition
Updater