Blue e+ folyadékhűtő 1,5 - 7 kW

Cikkszám: SK 3334400

A Blue e+ chillerek hatékonyak, rugalmasak és kompakt felépítésűek. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Akár 70%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és az inverteres technológia révén. Többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé.

IoT interfész

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Cikkszám:
SK 3334400
Előnyei
A Blue e+ chillerek központi és hatékony hűtést biztosítanak a hűtőfolyadékok számára, nagy hőmérséklet-pontossággal és innovatív váltóáramú inverteres technológiával
Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik (átkábelezés nélkül), és magas alkalmazási határértékekkel rendelkezik
Maximális biztonság integrált lefúvatószeleppel, valamint felügyeleti érzékelőrendszerrel
Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
A kompakt és moduláris felépítés minimális alapterületet eredményez
Szivattyúk nagy hatékonyságú IE3 motorral
Szín
RAL 7035 színű felület
Egységcsomag
Csatlakozásra teljesen kész egység radiálventilátorral (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Többnyelvű dokumentáció
Opciók
A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 24
IP 54 (elektronika)
Teljes hűtőteljesítmény Tw10 / Tu32
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 4,33 kW
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 4,23 kW
Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 5,72 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 5,62 kW
Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 5,5 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 5,4 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 1.850 m³/h
60 Hz esetén: 1.850 m³/h
Névleges üzemi feszültség
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.020 mm
Mélység: 710 mm
Megjegyzés
A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő (gyári beállítás +20 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
5 °C: 35 °C
Hőmérsékleti hiszterézis
± 0,5 K
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,2 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,76 t
Szivattyúnyomás
50 Hz esetén: 2,9 bar
Térfogatáram (hűtőközeg)
50 Hz esetén: 15 l/min
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 2,63 kW
60 Hz esetén: 2,9 kW
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 4 A
60 Hz esetén: 3,8 A
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 15 A
Hűtőteljesítmény-mutató (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,16
Vízkör
nyitott
Vízcsatlakozások
¾" belső menet
Hűtőkörök száma
1
Tartály
Anyag: PE műanyag
Térfogat: 12 l
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
96 kg
Bruttó tömeg
115 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177809857
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Termékleírás
SK Blue e+ folyadékhűtő, 5,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 450 x 1020 x 710 mm
Jóváhagyások
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
További műszaki információk
Adatlapok
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika részletesen
Szoftver
Licence condition
Updater