A Blue e+ chillerek hatékonyak, rugalmasak és kompakt felépítésűek. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Akár 70%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és az inverteres technológia révén. Többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé.
- Cikkszám:
- SK 3334450
- Előnyei
- A Blue e+ chillerek központi és hatékony hűtést biztosítanak a hűtőfolyadékok számára, nagy hőmérséklet-pontossággal és innovatív váltóáramú inverteres technológiával
- Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik (átkábelezés nélkül), és magas alkalmazási határértékekkel rendelkezik
- Maximális biztonság integrált lefúvatószeleppel, valamint felügyeleti érzékelőrendszerrel
- Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
- A kompakt és moduláris felépítés minimális alapterületet eredményez
- Szivattyúk nagy hatékonyságú IE3 motorral
- Szín
- RAL 7035 színű felület
- Egységcsomag
- Csatlakozásra teljesen kész egység radiálventilátorral (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Többnyelvű dokumentáció - Opciók
- A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 24
- IP 54 (elektronika)
- Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 6,9 kW - Névleges üzemi feszültség
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.020 mm
Mélység: 710 mm - Megjegyzés
- A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
- Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő (gyári beállítás +20 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...50 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 5 °C: 35 °C
- Hőmérsékleti hiszterézis
- ± 0,5 K
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,5 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,95 t - Térfogatáram (hűtőközeg)
- 50 Hz esetén: 20 l/min
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 2,84 kW
60 Hz esetén: 3,07 kW - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 4,28 A
60 Hz esetén: 4,1 A - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 15 A
- Hűtőteljesítmény-mutató (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,77
- Vízkör
- nyitott
- Vízcsatlakozások
- ¾" belső menet
- Hűtőkörök száma
- 1
- Tartály
- Anyag: PE műanyag
Térfogat: 12 l - Üzemi tömeg
- 120 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 107 kg
- Bruttó tömeg
- 117 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177973572
- ETIM 9
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
- Blue e+ folyadékhűtő, 7,0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé 450x1000x710
- Dokumentációk
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Leírás – R-513A
- További műszaki információk