A Blue e chillerek az állószekrényben központilag és gazdaságosan állítják elő a hűtésre szolgáló hűtővizet. A mikrocsatornás technológia révén a hűtőközeg mennyiségének csökkenése érhető el. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé. Az alapkiépítésben integrált biztonsági funkciók maximális biztonságot eredményeznek. A szállítási idők is rövidülnek az előre meghatározott opciós csomagok révén.
- Cikkszám:
- SK 3336400
- Kivitel
- Stabil ipari szabvány
Feszültségmentes érintkező a gyűjtőzavar jelzéshez - Előnyei
- A hűtőközeg mennyiségének csökkentése mikrocsatornás technológiával
- Érintős kijelző az egyszerűsített felhasználói kezelés érdekében
- A távfelügyelet (monitoring) már az alapkészülékbe be van építve
- Beépített biztonsági funkciók
- Előkonfigurált opciók
- Szín
- Ház: RAL 7035
Lábazat: RAL 7016 - Egységcsomag
- Folyadékhűtő csatlakozásra készen drótozva
Dokumentáció több nyelven, funkciósémával és kapcsolási rajzokkal - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 44 (elektronika)
- Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 6.000 m³/h
60 Hz esetén: 7.200 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Méret
- Szélesség: 660 mm
Magasság: 1.265 mm
Mélység: 1.315 mm - Zajnyomásszint
- 68 dB(A)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...43 °C
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 10 °C: 25 °C
- Hőmérsékleti hiszterézis
- ± 2 K
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,5 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,95 t - Szivattyúnyomás
- 50 Hz esetén: 2,5 bar
60 Hz esetén: 3,5 bar - Térfogatáram (hűtőközeg)
- 50 Hz esetén: 30 l/min
60 Hz esetén: 35 l/min - Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 5,29 kW
60 Hz esetén: 6,83 kW - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 9,5 A
60 Hz esetén: 10 A - Vízcsatlakozások
- R 1" belső menet
- Hűtőkörök száma
- 1
- Tartály
- Anyag: PE műanyag
Térfogat: 49 l - Üzemi tömeg
- 326 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 247 kg
- Bruttó tömeg
- 250 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177817470
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
- SK Blue e folyadékhűtő 10,6/12,0 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SzéxMaxMé: 660 x 1 265 x 1 315 mm
- Dokumentációk
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Leírás – R-513A
- További műszaki információk