Blue e folyadékhűtő 8 - 48 kW

Cikkszám: SK 3336460

A Blue e chillerek az állószekrényben központilag és gazdaságosan állítják elő a hűtésre szolgáló hűtővizet. A mikrocsatornás technológia révén a hűtőközeg mennyiségének csökkenése érhető el. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé. Az alapkiépítésben integrált biztonsági funkciók maximális biztonságot eredményeznek. A szállítási idők is rövidülnek az előre meghatározott opciós csomagok révén.

Cikkszám:
SK 3336460
Kivitel
Stabil ipari szabvány
Feszültségmentes érintkező a gyűjtőzavar jelzéshez
Előnyei
A hűtőközeg mennyiségének csökkentése mikrocsatornás technológiával
Érintős kijelző az egyszerűsített felhasználói kezelés érdekében
A távfelügyelet (monitoring) már az alapkészülékbe be van építve
Beépített biztonsági funkciók
Előkonfigurált opciók
Szín
Ház: RAL 7035
Lábazat: RAL 7016
Egységcsomag
Folyadékhűtő csatlakozásra készen drótozva
Dokumentáció több nyelven, funkciósémával és kapcsolási rajzokkal
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 44 (elektronika)
Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 12.000 m³/h
60 Hz esetén: 14.500 m³/h
Névleges üzemi feszültség
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Méret
Szélesség: 900 mm
Magasság: 1.733 mm
Mélység: 1.800 mm
Zajnyomásszint
78 dB(A)
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...43 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
10 °C: 25 °C
Hőmérsékleti hiszterézis
± 2 K
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 8 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 5,05 t
Szivattyúnyomás
50 Hz esetén: 2,3 bar
60 Hz esetén: 3,45 bar
Térfogatáram (hűtőközeg)
50 Hz esetén: 90 l/min
60 Hz esetén: 105 l/min
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 17,27 kW
60 Hz esetén: 20,66 kW
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 29,14 A
60 Hz esetén: 30,04 A
Vízcsatlakozások
R 1½" belső menet
Hűtőkörök száma
1
Tartály
Anyag: Nemesacél AISI304 - 1.4301 (V2A)
Térfogat: 185 l
Üzemi tömeg
660 kg
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
406 kg
Bruttó tömeg
506 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177974531
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Termékleírás
SK Blue e folyadékhűtő 30,8/36,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SzéxMaxMé: 900 x 1 733 x 1 800 mm
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Leírás – R-513A
További műszaki információk
Adatlapok
Safety data sheet refrigerant – R-513A