- Cikkszám:
- SK 3378280
- Kivitel
- Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
- Termékleírás
- Levegő/víz hőcserélők TS 8 sorolható rendszerben, 600 vagy 800 mm mély és 2000 mm magas TS 8 szekrényekhez. Légkivezetés mindkét oldalon 5 kW, vagy egy oldalon 10 kW teljesítménnyel lehetséges. Rugalmas vízcső-csatlakoztatási lehetőségek a készüléken alul és felül.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Huzalozás sorkapcson
Elülső ajtó
- Teljes hűtési teljesítmény
- L 35 W 10, 2000 l/ó esetén: 9,5 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 350 W
60 Hz esetén: 350 W
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 2,65 A
60 Hz esetén: 2,62 A
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 1 ‐ 6 bar
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozókapocs
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
- Előremenő vz hőmérséklet
- 7 °C...30 °C
- Vízcsatlakozások
- G ¾" belső menet
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...70 °C
- Megjegyzés
- Sorolás oldalt összecsavarozva lehetséges
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm
- Zajnyomásszint
- 60 dB(A)
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 133,5 kg
- Bruttó tömeg
- 137 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177698123
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
-
LCP Industry II 10000 W D:800 mm