Levegő-víz hőcserélők fali kivitel

Cikkszám: SK 3363110

375 - 5000 W teljesítményosztály. Zord körülmények közötti felhasználásra. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.

Csatlakozókészlet levegő-víz hőcserélőkhöz

Cikkszám:
SK 3363110
Kivitel
fali kivitel
Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
Termékleírás
Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Tömítési és rögzítési segédanyagok
Teljes hűtési teljesítmény
L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 0,5 kW
Névleges üzemi feszültség
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,35 A
60 Hz esetén: 0,4 A
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
1 ‐ 10 bar
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Előremenő vz hőmérséklet
1 °C...30 °C
Vízcsatlakozások
½"-os tömlővég
G ⅜" külső menet
Hőmérsékletszabályzás
Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
1 °C...70 °C
Megjegyzés
e-Comfort vezérlővel szállított kivitelnél beépített visszacsapószelep
Méret
Szélesség: 280 mm
Magasság: 550 mm
Mélység: 120 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
84158300
EAN
4028177495753
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Jóváhagyások
CSA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technical Data sheet
Technika részletesen