Levegő-víz hőcserélők fali kivitel

Cikkszám: SK 3364100

375 - 5000 W teljesítményosztály. Zord körülmények közötti felhasználásra. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.

Cikkszám:
SK 3364100
Kivitel
fali kivitel
Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
Termékleírás
Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Tömítési és rögzítési segédanyagok
Teljes hűtési teljesítmény
L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 1 kW
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 37 W
60 Hz esetén: 38 W
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,18 A
60 Hz esetén: 0,18 A
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
1: 10 bar
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Előremenő vz hőmérséklet
1 °C...30 °C
Vízcsatlakozások
½"-os tömlővég
G ⅜" külső menet
Hőmérsékletszabályzás
Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
1 °C...70 °C
Megjegyzés
e-Comfort vezérlővel szállított kivitelnél beépített visszacsapószelep
Méret
Szélesség: 280 mm
Magasság: 550 mm
Mélység: 120 mm
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,5 kg
Bruttó tömeg
10 kg
Vámtarifaszám
84158300
EAN
4028177495654
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
SK Levegő/víz hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 1,0 kW, 230 V, 1~, 50/ 60 Hz, alap vezérlés, vízvezető elemek: vörösréz/sárgaréz, SzéxMaxMé: 280 x 550 x 120 mm
Jóváhagyások
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen