- Cikkszám:
- SK 3364110
- Kivitel
- fali kivitel
Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
- Termékleírás
- Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Tömítési és rögzítési segédanyagok
- Teljes hűtési teljesítmény
- L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 1 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,4 A
60 Hz esetén: 0,38 A
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
- Előremenő vz hőmérséklet
- 1 °C...30 °C
- Vízcsatlakozások
- ½"-os tömlővég
- G ⅜" külső menet
- Hőmérsékletszabályzás
- Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 1 °C...70 °C
- Megjegyzés
- e-Comfort vezérlővel szállított kivitelnél beépített visszacsapószelep
- Méret
- Szélesség: 280 mm
Magasság: 550 mm
Mélység: 120 mm
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 17 kg
- Bruttó tömeg
- 18 kg
- Vámtarifaszám
- 84158300
- EAN
- 4028177495852
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712