Levegő-víz hőcserélők fali kivitel

Cikkszám: SK 3373144

375 - 5000 W teljesítményosztály. Zord körülmények közötti felhasználásra. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.

Cikkszám:
SK 3373144
Kivitel
fali kivitel
Nemesacél vízvezető részek (1.4571)
Termékleírás
Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Tömítési és rögzítési segédanyagok
Teljes hűtési teljesítmény
L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 2 kW
Névleges üzemi feszültség
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 110 W
60 Hz esetén: 140 W
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,22 A
60 Hz esetén: 0,25 A
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
1: 10 bar
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Előremenő vz hőmérséklet
1 °C...30 °C
Vízcsatlakozások
½"-os tömlővég
G ⅜" külső menet
Hőmérsékletszabályzás
Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
1 °C...70 °C
Megjegyzés
e-Comfort vezérlővel szállított kivitelnél beépített visszacsapószelep
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 145 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
Előtét biztosító
Transzformátor védőkapcsoló: 3,5...5 A
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
84158300
EAN
4028177496019
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
SK Levegő/víz hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 2 kW, 400 V, 1~, 50/ 60 Hz, alap vezérlés, vízvezető elemek: V4A, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 145 mm
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen