Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Inline CW/CWG

Cikkszám: SK 3314568

Sorolható klíma szekrénysoron belüli felállításra. A meleg levegőt az eszközök hátuljától szívja el, majd lehűtve előrefelé fújja ki a hidegfolyosóba.

Cikkszám:
SK 3314568
Kivitel
Sorhűtés
CW
Előnyei
Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
A szerverhez vezetett levegő szabályozása, opcionálisan nyomáskülönbség alapján
Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
A magasabb előremenő vízhőmérséklet hasznosítása révén fokozható a közvetett szabad hűtés aránya és ezáltal csökkenthetők az üzemi költségek
Igény szerinti hűtési teljesítmény a moduláris ventilátoregységekkel (a ventilátorok szerszám nélkül és üzem közben cserélhetők)
A szellőztetőmodulok n+1 redundanciával konfigurálhatók
Alapkivitelben 3-fázisú csatlakozás az elektromos redundanciához
Az UL változatnál alapkivitelben 1 vagy 2 fázisú fix csatlakozás van kiegészítő fedéllel.
A hűtés és a szekrény elválasztása kizárja annak lehetőségét, hogy víz hatolhasson a szerverszekrénybe
Legfeljebb 0,36 m² alapterület a teljes hűtési teljesítményhez
Jobb hővisszanyerés a magas visszatérő ági vízhőmérséklet révén az LCP CW glikolváltozatok használata esetén, például hőszivattyúval együtt történő használatnál
Optimális hozzáférés karbantartás és szerviz számára elölről és hátulról
Működési elv
A meleg levegőt a helyiségből vagy a készülék hátoldalán található melegfolyosóból szívja el, majd lehűtve előrefelé fújja ki a hidegfolyosóba. Ennél a terméknél nincs szükség álpadlóra
Anyag
Ház: acéllemez
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
Acéllemez, festett
Felület
RAL 9005, finomstruktúra, matt
Szín
Ház: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
RAL 9005
Opciók
Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
További 16 db CMC III érzékelő közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek, egyedi színben
Kondenzátumkezelő készlet, amely tartalmaz egy terelőlemezes elválasztót, valamint hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt
Kijelző
Felügyelet (monitoring)
Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül SNMP-vel (2 Ethernet csatlakozóaljzat, így egyszerűbben kaszkádolható akár 16 LCP)
null
Integráció a RiZone OT szoftvercsomagba (kibővített mérési és kezelési funkciók, az értékek továbbíthatók és megjeleníthetők)
Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
53 kW/6
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
60 Hz esetén: 8.000 m³/h
Ventilátormodulok száma kiszállított állapotban
6
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX IT
TS IT
Beépítés szekrénysorba
Előrehúzott
Névleges üzemi feszültség
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. hűtőteljesítmény
53 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
Fix bekötés takarófedéllel
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Víz
EC-szellőztető
Igen
Ventilátor üzem közben cserélhető
Igen
Hőmérsékletszabályzás
Fokozatmentes szellőztető szabályozás
Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
Vízcsatlakozások
DN 40 (G 1½" külső menet)
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
10 bar
Előremenő vz hőmérséklet
15 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Opciók
Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
További 16 db CMC III érzékelő közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek, egyedi színben
Kondenzátumkezelő készlet, amely tartalmaz egy terelőlemezes elválasztót, valamint hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt
Kijelző
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
228 kg
Bruttó tömeg
240 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177977662
Termékleírás
SK LCP Inline CW, előrehúzott, 53 kW, UL, SzéxMaxMé: 300x2000x1200 mm, RAL 9005, finomstruktúra, matt
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
További műszaki információk
Adatlapok
Visio Shapes
Szoftver
MIB files
Szoftver