Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Cikkszám: SK 3313538

Szekrénysoron belüli elrendezés sorklimatizálása. A meleg levegő a készülék hátoldalán történő elszívás, majd lehűtés után előrefúvódik a hidegjáratba.

Cikkszám:
SK 3313538
Kivitel
CW
Előnyei
Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
A magasabb előremenő vízhőmérséklet hasznosítása révén fokozható a közvetett szabad hűtés aránya és ezáltal csökkenthetők az üzemi költségek
Igény szerinti hűtési teljesítmény a moduláris ventilátoregységekkel
A szellőztetőmodulok n+1 redundanciával konfigurálhatók
Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
A hűtés és a szekrény elválasztása kizárja annak lehetőségét, hogy víz hatolhasson a szerverszekrénybe
Legfeljebb 0,36 m² alapterület a teljes hűtési teljesítményhez
Jobb hővisszanyerés a magas visszatérő ági vízhőmérséklet révén az LCP CW glikolváltozatok használata esetén, például hőszivattyúval együtt történő használatnál
Optimális hozzáférés karbantartás és szerviz számára elölről és hátulról
Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
Működési elv
A meleg levegőt a helyiségből vagy a készülék hátoldalán található melegfolyosóból szívja el, majd lehűtve előrefelé fújja ki a hidegfolyosóba. Ennél a terméknél nincs szükség álpadlóra
Anyag
Acéllemez, festett
Felület
RAL 9005, finomstruktúra, matt
Szín
RAL 9005
Opciók
További CMC III érzékelők közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek
Kivitel
Sorhűtés
Felügyelet (monitoring)
Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
Integráció a RiZone-ba
Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Teljes hűtési teljesítmény
10 kW
20 kW
30 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
60 Hz esetén: 6.500 m³/h
Ventilátormodulok száma kiszállított állapotban
4
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX IT
TS IT PRO
Beépítés szekrénysorba
Előrehúzott
Névleges üzemi feszültség
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200 - 240 V AC
Max. hűtőteljesítmény
30 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
Csatlakozódugó
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Víz
EC-szellőztető
Igen
Ventilátor üzem közben cserélhető
Igen
Hőmérsékletszabályzás
Fokozatmentes szellőztető szabályozás
Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
Vízcsatlakozások
DN 40 (G 1½" külső menet)
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
10 bar
Előremenő vz hőmérséklet
15 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Opciók
További CMC III érzékelők közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
203 kg
Bruttó tömeg
213 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177962798
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
SK LCP Inline CW UL, előrehúzott, alapkivitelű VX IT, levegő/víz hőcserélő sorhűtéshez, oldalsó felszerelés a rackre, 200 mm-rel előrehúzva, RAL 9005
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Visio Shapes