Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Cikkszám: SK 3313250

Hűtés nagy teljesítményű kompakt regiszterekkel. Az LCP oldalt szívja el a levegőt a szerverszekrények hátoldalán, és a lehűtött levegőt oldalt fújja vissza a szerverszekrény elülső részébe.

Cikkszám:
SK 3313250
Kivitel
CWG
Előnyei
Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
A szerverhez vezetett levegő hőmérsékletének szabályzása
Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
A magasabb előremenő vízhőmérséklet hasznosítása révén fokozható a közvetett szabad hűtés aránya és ezáltal csökkenthetők az üzemi költségek
Igény szerinti hűtési teljesítmény a moduláris ventilátoregységekkel
A szellőztetőmodulok n+1 redundanciával konfigurálhatók
Alapkivitelben 3-fázisú csatlakozás az elektromos redundanciához
A hűtés és a szekrény elválasztása kizárja annak lehetőségét, hogy víz hatolhasson a szerverszekrénybe
Legfeljebb 0,36 m² alapterület a teljes hűtési teljesítményhez
Jobb hővisszanyerés a magas visszatérő ági vízhőmérséklet révén az LCP CW glikolváltozatok használata esetén, például hőszivattyúval együtt történő használatnál
Optimális hozzáférés karbantartás és szerviz számára elölről és hátulról
Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
Működési elv
Az LCP oldalt szívja el a levegőt a szerverszekrények hátoldalán, nagy teljesítményű hőcserélőjével lehűti és a lehűtött levegőt a szerverszekrény elülső részébe fújja vissza
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 7035
Opciók
Teljesen integrált tűzfelismerési és oltórendszer
Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
További CMC III érzékelők közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek
Kivitel
Rackhűtés
Felügyelet (monitoring)
Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
Integráció a RiZone-ba
Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Teljes hűtési teljesítmény
38 kW
40 kW
44 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 4.800 m³/h
Ventilátormodulok száma kiszállított állapotban
4
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX IT
Beépítés szekrénysorba
Összekötött
Névleges üzemi feszültség
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
Max. hűtőteljesítmény
35 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
Csatlakozódugó
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Víz-glikol
EC-szellőztető
Igen
Ventilátor üzem közben cserélhető
Igen
Hőmérsékletszabályzás
Fokozatmentes szellőztető szabályozás
Kétfokozatú szabályzó golyóscsap
Vízcsatlakozások
DN 40 (G 1½" külső menet)
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
10 bar
Előremenő vz hőmérséklet
15 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Igen
Opciók
Teljesen integrált tűzfelismerési és oltórendszer
Szerverszekrények ajtóinak automatikus nyitása
További CMC III érzékelők közvetlen csatlakoztatása lehetséges
2200 mm magas rack-ek
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
203 kg
Bruttó tömeg
253 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177953895
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
LCP Rack CWG, 44 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Visio Shapes