Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Hybrid CW

Cikkszám: SK 3311710

Nagy felületű, nagy teljesítményű levegő/víz hőcserélő – a szerverszekrény hátsó ajtajaként kialakítva – gondoskodik arról, hogy a szerver meleg távozó levegője újra lehűljön a szerver friss levegőjének szintjére.

Cikkszám:
SK 3311710
Előnyei
A szerverrack hátoldalára kell szerelni, így megakadályozza, hogy a szerverrack hőterhelését a helyiség klímaberendezésének kelljen elvezetni
Kiegyensúlyozott hőelosztás a hőcserélőben a hőcsövek révén. Így a hőcserélő mindig kiegyensúlyozott hőterhelést kap
A 135°-os ajtónyitási szög lehetővé teszi a szerverszekrényhez való hátsó hozzáférést, a szekrényen belül megkönnyíti a szerelést és a konfigurálást
Optimális energiahatékonyság, mivel nincs elektromos teljesítményfelvétel
Alkalmazási területek
Levegő-víz hőcserélő, TS IT rackekre történő utólagos, üzem közbeni felszereléshez
Működési elv
A szabadonálló készülék helyettesíti a hátsó ajtót
Az elvezetett levegő szobahőmérsékletre hűl le. A víz által felvett hőenergia a külső hidegvíz előállító berendezéshez jut, majd ott ismét a szükséges hőmérsékletre hűl le.
A hőcserélő az IT berendezések légáramát használja ki, nincs szükség további ventilátorra a hűtéshez
Nagyon kis nyomásveszteség víz- és levegő oldalon, az igen kisméretű felépítés ellenére
Vízcsatlakozás kizárólag alulról
Szín
RAL 7035
Kivitel
Rackhűtés
Megjegyzés
A szekrénybe épített aktív 19"-os komponensek légszállítási teljesítményének (az elhasznált meleg levegőnek) elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a perforált hőcserélő hátsó ajtajának nyomásveszteségét áthidalják
A teljes hűtési teljesítmény 24 °C-os kilépő hőmérsékletre vonatkozik
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 105 mm
Max. hűtőteljesítmény
10 kW
Hasznos magasság
47 U
Hűtőközeg
Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Névleges térfogatáram - Légmennyiség
2 700 m³/h
Vízcsatlakozások
DN 25 (G 1" külső menet)
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
6 bar
Előremenő vz hőmérséklet
15 °C
Csomagolási egység
1 db
Bruttó tömeg
78 kg
EAN
4028177717022
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
SK LCP Hybrid  10 kW,600x2200x105
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás