Folyadékhűtési rendszercsomag LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Cikkszám: SK 3311430

Ideális kis és közepes IT alkalmazások hűtéséhez.

Cikkszám:
SK 3311430
Kivitel
LCP Inline DX
Előnyei
Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
Hőmérsékletfelügyelet és -szabályozás
Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
A fordulatszám-szabályzós kompresszorral a hűtési teljesítmény optimálisan a tényleges igényhez igazítható
Az LCP DX speciális karbantartása a hűtés és a szerverszekrény elválasztásával
Ha az LCP DX/FC változatokat közvetett szabadhűtéssel használják, üzemeltetési költség takarítható meg
Alkalmazási területek
Ideális kis és közepes helyiségek IT hűtéséhez
Egy vagy két rack külön hűthető
Működési elv
LCP a szekrénysoron belüli felállításra. A meleg levegőt a készülékek hátoldalán lévő folyosóból elszívja, a nagy teljesítményű hőcserélőjével lehűti és a terembe vagy a hidegfolyosóba hideg levegőt fúj vissza
Az LCP DX/FC változatok tartalmaznak hűtőközeges és víz-glikolos hőcserélőt is. A külső kondenzátorba szabadhűtés (free cooling) is be van építve.
A felvett hőenergiát a kültéri kondenzátor a környezetének adja le, a helyiségben ezért nem történik melegedés
Anyag
Acéllemez, festett
Opciók
Párásító
Nedvesség eltávolítása és utánfűtés
Kondenzátumátemelő szivattyú
Alacsony hőmérsékletű/magas hőmérsékletű kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Kivitel
Sorhűtés
Felügyelet (monitoring)
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
Integráció a RiZone-ba
Megjegyzés
UL engedélyes változat igény esetén kapható
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hasznos hűtési teljesítmény L30 L22: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
12 kW/4
Teljes hűtési teljesítmény
12 kW
Modulációs terület
3 ‐ 12 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
50 Hz esetén: 4.800 m³/h
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
TS IT
Beépítés szekrénysorba
Összekötött
Névleges üzemi feszültség
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 7,5 A
Max. hűtőteljesítmény
12 kW
Csatlakozás módja (elektromos)
Csatlakozókapocs
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Hűtőközeg
EC-szellőztető
Igen
Ventilátor üzem közben cserélhető
Igen
Hőmérsékletszabályzás
Fokozatmentes szellőztető szabályozás
Inverteres kompresszor
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 20 A
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...50 °C
Üzemi hőmérséklettartomány
15 °C...35 °C
Zajnyomásszint
50 Hz esetén: 69 dB(A)
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Opciók
Párásító
Nedvesség eltávolítása és utánfűtés
Kondenzátumátemelő szivattyú
Alacsony hőmérsékletű/magas hőmérsékletű kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
181 kg
Bruttó tömeg
224 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177691339
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Termékleírás
LCP Inline DX, 12kW, 300x2000x1000
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Biztonsági adatlap
Graphics
Technical Data sheet