- Cikkszám:
- SK 3311391
- Előnyei
- Maximális energiahatékonyság az EC ventilátortechnika és az IT-orientáltságú szabályozás révén
- Csekély légoldali nyomásveszteség és ezáltal a ventilátorok teljesítményfelvétele minimális
- Hőmérsékletfelügyelet és -szabályozás
- Alapkivitelben redundáns hőmérsékletérzékelő levegőoldalon integrálva
- Kis felületi terhelés a kis tömeg révén
- A felvett hőenergiát a kültéri kondenzátor a környezetének adja le, a helyiségben ezért nem történik melegedés
- Ideális kis és közepes helyiségek IT hűtéséhez
- Egy vagy két rack külön hűthető
- A fordulatszám-szabályzós kompresszorral a hűtési teljesítmény optimálisan a tényleges igényhez igazítható
- Az LCP DX speciális karbantartása a hűtés és a szerverszekrény elválasztásával
- Működési elv
- LCP a szekrénysoron belüli felállításra. A meleg levegőt a készülékek hátoldalán lévő folyosóból elszívja, a nagy teljesítményű hőcserélőjével lehűti és a terembe vagy a hidegfolyosóba hideg levegőt fúj vissza
- Szín
- RAL 9005
- Max. hűtőteljesítmény
- 20 kW
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozókapocs
- Hűtőközeg
- R410A
- EC-szellőztető
- Igen
- Ventilátor üzem közben cserélhető
- Igen
- Hőmérsékletszabályzás
- Fokozatmentes szellőztető szabályozás
- Inverteres kompresszor
- Megjegyzés
- null
- Beépítés szekrénysorba
- Összekötött
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 4.800 m³/h
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.200 mm
- Modulációs terület
- 6 ‐ 20 kW
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 15 °C...35 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -20 °C...60 °C
- Teljes hűtési teljesítmény/ventilátormodulok száma
- 20 kW
- Csomagolási egység
- 1 db
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712