Folyadékhűtő egység LCU CW

Cikkszám: SK 3313610

Az LCU CW lényegében egy levegő/víz hőcserélőből, ventilátorokból és a vezérlőből áll. Hálózati és szerverszekrények nagy disszipált hőjének elvezetésére, ezáltal a szerverszekrénybe épített eszközök hatékony hűtésére szolgál.

23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

Csatlakozókábel tápegységekhez

Csatlakozókábel tápegységhez

Csatlakozókábel tápegységekhez

Cikkszám:
SK 3313610
Kivitel
Rackhűtés
CW
Előnyei
Hálózati/szerverszekrények hatékony hűtése
Helytakarékos beépítés a szekrényben
A szerverhez vezetett levegő hőmérsékletének szabályzása
Energiahatékony DC ventilátor
Optimális alkalmazkodóképesség a hűtővíz-térfogatáram dinamikus, folytonos szabályozása révén
A ventilátormodulok üzem közben cserélhetők
Működési elv
Az LCU CW beépítése a hálózati/szerverszekrénybe a 19"-os sík mellé történik. A felmelegedett levegő elszívása a szekrény hátsó harmadában történik, majd a hőcserélő lehűti, és a szekrény elülső területébe kifújja.
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
1 db LCU CW folyadékhűtő egység
1 db Tartóelem LCU CW típushoz
3 m szövethálós tömlő (kondenzátum-elvezetéshez)
2 db 90°-os tömlő-összekötő könyök
12 db önmetsző csavar, M5 x 12 mm/NZ/TX30
1 db rugós csatlakozó (7 pólusú)
1 db szerelési, telepítési és kezelési útmutató
Opciók
Legfeljebb 16 CMC III érzékelő csatlakoztatása
Felügyelet (monitoring)
Minden a rendszerhez szükséges paraméter felügyelete: szerver ki- és belépő levegő hőmérséklet, előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, víz térfogatáram, hűtési teljesítmény, ventilátor fordulatszám és szivárgás
A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP)
Integráció a RiZone-ba
Hőmérsékletszabályzás
A szerverhez vezetett levegő hőmérsékletének szabályozása
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hűtőközeg
Hűtőközeg: Víz
Használható
Házípus: VX IT 19"-os standard profilsín
Szélesség: ≥ 800 mm
Magasság: ≥ 2.000 mm
Mélység: ≥ 1.000 mm
Méret
Szélesség: 110 mm
Magasság: 1.866,5 mm
Mélység: 756 mm
Névleges üzemi feszültség
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
1 500 m³/h
Névleges teljesítmény
0,5 kW
DC ventilátor
Igen
Ventilátor üzem közben cserélhető
Igen
Vízcsatlakozások
G ¾" külső menet
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
1 MPa
Üzemi hőmérséklettartomány
10 °C...50 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
10 °C: 30 °C
Teljes hűtési teljesítmény
Hasznos hűtőteljesítmény L24 (szerver belépő oldali levegőhőmérséklet) W15: 7,9 kW
Hasznos hűtőteljesítmény L24 (szerver belépő oldali levegőhőmérséklet) W18: 6,8 kW
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
92,5 kg
Bruttó tömeg
102,5 kg
Vámtarifaszám
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Termékleírás
SK 3313.610 LCU CW folyadékhűtő egység, L24/W15: 7,9 kW, SzéxMaxMé: 600x2000x156 mm
Jóváhagyások
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
További műszaki információk
Szoftver
MIB files
Szoftver