IT hűtés

Kisméretű hűtőegységek

Aktív és passzív komponensek az egyes IT rackek szellőztetéséhez.

Kisméretű hűtőegységek

Légcsatorna oldalsó légbevezetéshez

Oldalsó légbeszívású kapcsolók hideglevegőjének beáramoltatásához.

Kisméretű hűtőegységek

19"-os légcsatorna Vízszintes gyűjtősín tér elválasztáshoz

A hátsó 19"-os síkba szerelt kapcsolók hideglevegőjének beáramoltatásához.

Kisméretű hűtőegységek

Ventilátormodul

Felülről minden TS 8 hálózati szekrénybe beépíthető. A hátsó rész a kábelbevezetéshez szabad marad. 2 szellőztető szériakivitelben. Bővítés max. 4/6...

Kisméretű hűtőegységek

Ventilátor bővítőkészlet

Különböző ventilátoregységek bővítésére vagy a szellőztetőlemez kiegészítésére.

Kisméretű hűtőegységek

Takarólemezek ventilátorterekhez FlatBox-hoz

A FlatBoxba telepített szellőztetőmotorok esetén, a nem használt ventilátorhelyek lefedésére.

Kisméretű hűtőegységek

Légelvezető fedél VX, VX IT típushoz

Zárt rackek szellőztetőrendszerre történő csatlakoztatásához. A süllyesztett zárás alkalmassá teszi a bevált 150 mm és 200 mm csőátmérőkhöz és...

Kisméretű hűtőegységek

Tetőventilátorok VX IT, TS IT-hoz

Tetőventilátor irodai környezetbe igen csekély, 39 dB(A) zajszinttel és nagy légszállítással (szabad kifúvással 1245 - 1345 m³/h).

Kisméretű hűtőegységek

Ventilátormodul VX IT, TS IT-hoz

Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. Egyszerű csatlakozástechnika és energiahatékony fordulatszám-szabályozás.

Kisméretű hűtőegységek

Ventilátor bővítőkészlet VX IT, TS IT-hoz

Ventilátor bővítőkészlet beépített fordulatszám-szabályozóval az 5503.010, .020 és .025 ventilátormodulokba történő utólagos beépítéshez.